??
CAD-Modellauswahl
K0268.1312
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0268 - Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
Stückliste
K0268.1312
BESTKIPP
Bestellnummer
K0268.1312
AUSF
Ausführung
Passbohrung
AUSF1
Ausführung1
ohne Querbohrung
POS
Position
GR
Größe
3
A
Länge
125 mm
D
Breite
36 mm
D2
Durchmesser
12 H7 mm
D7
Breite
- mm
H
Länge
139.0 mm
H1
Länge
82.0 mm
H2
Höhe
44.0 mm
H3
Höhe
18.5 mm
H4
Länge
0.0 mm
L
Länge
161 mm
L2
Länge
19.5 mm
B3
Nabennut Breite P9
0 mm
T
Nabennut Tiefe
0.0 mm
SW
Innenvierkant
0 mm
GEW
Gewicht ca.
0.3048 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101375
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions